Ändplatta M5453-9001 M54539001
EAN
4012740105224
E-nr.
1155069
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd40 mm
-
Bredd90 mm
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgCrème
-
RAL-kod9001
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Konfiguration
-
ÖverlappNej
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvanslutning, Snabbanslutning
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild M54539001
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad M54539001
Ändplatta M5453-9001
PDF -
EU-försäkran (DoC)
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mer dokumentation