The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Mini­ka­naler SNAP, öppna
    • M1673TRAN
    EAN
    4012740149860
    E-nr.
    1155752
    Förp
    150 meter
    • Mini­ka­naler SNAP, öppna

    Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent M1673TRAN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent

    M1673TRAN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Saxar för kapning av kanal
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      8 mm
    • Bredd
      8 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      49 - 49 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Utan lock
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      0
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Ja
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Utan kopp­ling
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat M1673TRAN
    PDF
    RoHS-certifikat M1673TRAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M1673TRAN | Hager Sverige

      Produktbild M1673TRAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad M1673TRAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M1673TRAN

      Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M16479016 - Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4,5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      M16479016
      Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4, 5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      E-nr.
      1156402
    • 2
      M16489016 - Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      M16489016
      Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5, 5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      E-nr.
      1156404
    • 3
      M16739016 - Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      M16739016
      Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6, 5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
      E-nr.
      1156408
    • 4
      M1659TRAN - Minikanal Snap, 11x11mm, för kabel ø 7,5-10mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
      M1659TRAN
      Minikanal Snap, 11x11mm, för kabel ø 7, 5-10mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
      E-nr.
      1155755
    • 5
      M1647TRAN - Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4,5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
      M1647TRAN
      Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4, 5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
      E-nr.
      1155746

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group