The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Mini­ka­naler SNAP, öppna
  • M16489016
  • Kana­li­sa­tion

Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit M16489016

EAN
4012740015417
E-nr.
1156404
Förp
150 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit

M16489016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Saxar för kapning av kanal
  • L5561

    Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    7 mm
  • Bredd
    7 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    36 - 36 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Nej
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

RoHS-certifikat M16489016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild M16489016 | Hager Sverige

    Produktbild M16489016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad M16489016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad M16489016

    Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

    Declaration of conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-18

    PDF
    236,73 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    M16479016 - Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4,5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    M16479016
    Minikanal Snap, 7x6mm, för kabel ø 4, 5-6mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    E-nr.
    1156402
  • 2
    M16739016 - Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    M16739016
    Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6, 5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    E-nr.
    1156408
  • 3
    M1673TRAN - Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
    M1673TRAN
    Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel ø 6, 5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
    E-nr.
    1155752
  • 4
    M16599016 - Minikanal Snap, 11x11mm, för kabel ø 7,5-10mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    M16599016
    Minikanal Snap, 11x11mm, för kabel ø 7, 5-10mm, 2 m, utan lock, PVC, Vit
    E-nr.
    1156406
  • 5
    M1648TRAN - Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5,5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
    M1648TRAN
    Minikanal Snap, 7x7mm, för kabel ø 5, 5-7mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent
    E-nr.
    1155749

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00