Mini-snap 6.5-8mm vit M1673-9001 M16739001
EAN
4012740139694
E-nr.
1155751
Förp
150 meter
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd8 mm
-
Bredd8 mm
-
Längd2000 mm
-
Inre area49 - 49 mm²
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)0
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod9001
-
FärgCrème
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Anslutning
-
SkarvUtan koppling
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerNej
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild M16739001
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad M16739001
Mini-snap 6.5-8mm vit M1673-9001
PDF
Mer dokumentation