![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Säkringshållare 1P 32A 690V L38 1M med signal lampa LSN531
EAN
3250614120138
Förp
12 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd76,50
-
Bredd17,50
-
Djup76,90
Arkitektur
-
Antal poler1
Elektrisk ström
-
Märkström32
-
Märkström för säkringsinsats2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32
Kapacitet
-
Antal moduler1
Endast för internt bruk
-
Antal halva moduler 17,5 mm2
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 70
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,20 - 2,20
-
Montering påDIN-skena
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström3,40
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui1000
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000
-
Typ av matarspänningAC/DC
-
Överspänningskategori enligt IEC 60947-13
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP2X
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 16
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 16
Säkring
-
Säkringsstorlek8.5 x 32
Skydd, dörr
-
LåsbarJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer