Säkringshållare 1P 32A 690V L38 1M med signal lampa LS531
EAN
3250614123801
Förp
12 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd18 mm
-
Djup75 mm
Arkitektur
-
Antal poler1
Elektrisk ström
-
Märkström32 A
Kapacitet
-
Antal moduler1
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 50 °C
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,20 - 2,20 Nm
-
MonteringDIN-skena
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström3,70 W
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
MatarspänningAC
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare0,75 - 16,0 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 25 mm²
Säkring
-
Säkringsstorlek10 x 38
Skydd, dörr
-
LåsbarNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LS531
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad LS531
Säkringshållare 1P 32A 690V L38 1M med signal lampa
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mer dokumentation