The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LS509

Säkringshållare 1N 32A 690V L38 1M OBS! utgått LS509

EAN
3250614123788
E-nr.
2108462
Förp
12 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Säkringshållare 1N 32A 690V L38 1M OBS! utgått

LS509

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    18 mm
  • Djup
    75 mm
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 50 °C
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,20 - 2,20 Nm
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,25 W
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690 V
  • Matar­spän­ning
    AC
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    0,75 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25 mm²
Säkring
  • Säkrings­storlek
    10 x 38
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat LS509
PDF
RoHS-certifikat LS509
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LS509 | Hager Sverige

    Produktbild LS509

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LS509 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LS509

    Säkringshållare 1N 32A 690V L38 1M OBS! utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00