The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LS502

Säkringshållare 2P 32A 690V L38 2M OBS! utgått LS502

EAN
3250614123757
E-nr.
2108458
Förp
6 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Säkringshållare 2P 32A 690V L38 2M OBS! utgått

LS502

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    36 mm
  • Djup
    75 mm
Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Endast för internt bruk
  • Antal halva moduler 17,5 mm
    4
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 50 °C
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,20 - 2,20 Nm
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    7,40 W
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690 V
  • Matar­spän­ning
    AC
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    0,75 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25 mm²
Säkring
  • Säkrings­storlek
    10 x 38
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LS502 | Hager Sverige

    Produktbild LS502

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LS502 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LS502

    Säkringshållare 2P 32A 690V L38 2M OBS! utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00