The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • LS403
    EAN
    3250614123702
    E-nr.
    2108453
    Förp
    4 St

    Säkringshållare 3P 25A 500V L31 3M LS403

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Säkringshållare 3P 25A 500V L31 3M

    LS403

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      75 mm
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Antal poler
      3P
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      25 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Endast för internt bruk
    • Antal halva moduler 17,5 mm
      6
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 50 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      9,30 W
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      690 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      0,75 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      8.5 x 31.5
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LS403 | Hager Sverige

      Produktbild LS403

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad LS403 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LS403

      Säkringshållare 3P 25A 500V L31 3M

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group