KNIVSÄKRING 3 300A OBS! utgått LNH3300MK
EAN
3250614122903
E-nr.
2050194
Förp
3 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
KurvagG
Säkring
-
SäkringsstorlekNH3C
-
Säkringens karakteristikgG
Spänning
-
MatarspänningAC
-
Märkdriftspänning Ue0 - 500 V
-
Märkspänning vid AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrisk ström
-
Märkström315 A
Användningsförhållanden
-
IsoleradJa
Elektriska huvudattribut
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)120 kA
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström25 W
Dimensioner
-
Höjd150 mm
-
Bredd66 mm
-
Djup80 mm
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LNH3300MK
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad LNH3300MK
KNIVSÄKRING 3 300A OBS! utgått
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF146,31 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mer dokumentation