The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­last­bry­tare i listut­fö­rande
    • Säkrings­last­från­skil­jare
    • LLD580
    EAN
    4049857145799
    Förp
    1 st
    • Säkrings­last­från­skil­jare

    NH1-HR3P-LLD, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL LLD580

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    NH1-HR3P-LLD, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL

    LLD580

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Från­skil­jare med säkrings till­behör 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Från­skil­jare med säkrings till­behör
    • LLZ024

      Beröringsskydd ansl. NH1

      0,00 kr  / *
    • LLZ027

      Hankontakt 16-polig för NH00-3

      0,00 kr  / *
    • LLZ026

      Räckviddsskydd för listhållare storlek NH2

      0,00 kr  / *
    • LLZ032

      Täcklock f. reservplats 150mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH1
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      250 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      15 - 15 Nm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      200
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      1400
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      68 W
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      25 - 150 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      25 - 150 mm²
    Dimen­sioner
    • Höjd
      74,50 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      10 - 10 mm
    • Längd
      280 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    Kabel
    • Läge för kabelin­fö­ring
      Sida

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LLD580
    PDF
    RoHS-certifikat LLD580
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LLD580 | Hager Sverige

      Produktbild LLD580

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LLD580 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LLD580

      NH1-HR3P-LLD, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

      PDF
      2,25 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      114,93 kB
    • Säkerhetsdatablad

      Bild Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Sverige

      Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Bild Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Sverige

      Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1 | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1

      EU-försäkran (DoC) International 2019-01-22

      PDF
      346,22 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LLG141 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
      LLG141
      NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
    • 2
      LLG132 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, av SKL
      LLG132
      NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, av SKL
    • 3
      LLG136 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö av SKL
      LLG136
      NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö av SKL
    • 4
      LLG109 - NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
      LLG109
      NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
    • 5
      LLG578 - NH2-HR3P-LLG, 1S+1Ö av SKL
      LLG578
      NH2-HR3P-LLG, 1S+1Ö av SKL

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group