The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Säkrings­last­bry­tare i listut­fö­rande
  • Säkrings­last­från­skil­jare
  • LLA002
  • Säkrings­last­från­skil­jare

NH00-NR3P-LLA, 1S+1Ö för SKL LLA002

EAN
4049857174584
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

NH00-NR3P-LLA, 1S+1Ö för SKL

LLA002

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Från­skil­jare med säkrings till­behör 4 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Från­skil­jare med säkrings till­behör
  • LLZ023

    Beröringsskydd ansl. NH00

    0,00 kr  / *
  • LLZ027

    Hankontakt 16-polig för NH00-3

    0,00 kr  / *
  • LLZ029

    Täcklock f. reservplats 50mm

    0,00 kr  / *
  • LLZ031

    Täcklock f. reservplats 75mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH00
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Elekt­risk ström
  • Märkström
    160 A
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
    160 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    10 - 10 Nm
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    200
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    1400
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    47 W
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    95 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    95 mm²
Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    280 mm
  • Längd
    590 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000 V
Kabel
  • Läge för kabelin­fö­ring
    Sida

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat LLA002
PDF
Hager RoHS-certifikat LLA002
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LLA002 | Hager Sverige

    Produktbild LLA002

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LLA002 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LLA002

    NH00-NR3P-LLA, 1S+1Ö för SKL

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
  • Säkerhetsdatablad

    Bild Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Sverige

    Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Bild Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Sverige

    Säkerhetsdatablad en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LLG141 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
    LLG141
    NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
  • 2
    LLG132 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, av SKL
    LLG132
    NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, av SKL
  • 3
    LLG136 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö av SKL
    LLG136
    NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, 1S+1Ö av SKL
  • 4
    LLG109 - NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
    LLG109
    NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Säkringsövervaking av SKL
  • 5
    LLG578 - NH2-HR3P-LLG, 1S+1Ö av SKL
    LLG578
    NH2-HR3P-LLG, 1S+1Ö av SKL

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00