Kanal plåt, fjällvit LFS40060-9010 LFS4006009010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skarvstycke för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Ändstycke för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Innerhörn för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Ytterhörn för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
L-vinkel för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 4 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd40 mm
-
Bredd60 mm
-
Längd2000 mm
-
Inre area1700 - 1700 mm²
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)7
-
MaterialStål
-
BehandlingLackad
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
Slagtålighet IKIK08
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Ja
-
Driftstemperatur-5 - 90 °C
-
SkarvKopplingar som separat referens
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFS4006009010
-
Produktcertifikat
Produktcertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB