Matarkanal LFS30045 stål Vit • LFS3004509010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • LFS3004509010
            Utgått
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            Utgått

            Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010

            LFS3004509010

            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010
            Utgått
            LFS3004509010 - Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010

            Kanal plåt, fjällvit LFS30045-9010 LFS3004509010

            EAN
            4012740290975
            E-nr.
            1155479
            Förp
            32 meter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in

            Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
            För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Måste tillbehör

            Previous
            Previous
            R4330
            R4330
            Jordklo
            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Valfria tillbehör

            • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
            • R2330VERZ

              Skarvstycke LFS 30x45mm, stål

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              30 mm
            • Bredd
              45 mm
            • Längd
              2000 mm
            • Inre area
              970 - 970 mm²
            Kapa­citet
            • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
              4
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Stål
            • Behand­ling
              Lackad
            • RAL-kod
              9010
            • Färg
              Vit
            Säkerhet
            • Slag­tå­lighet IK
              IK08
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP30
            Stan­darder
            • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
              Ja
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -5 - 90 °C
            Anslut­ning
            • Skarv
              Kopp­lingar som separat refe­rens
            Utrust­ning
            • Antal parti­tioner
              0
            • Antal fack
              1 - 1
            • Antal anslut­bara mellan­väggar
              0
            • Kabel­hål­lare medföljer
              Nej
            • Med skydds­film
              Nej

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,88 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild LFS3004509010 | Hager Sverige

              Produktbild LFS3004509010

            • Produktcertifikat

              Bild Product certificate International 2022-06-28 | Hager Sverige

              Product certificate International 2022-06-28

              Produktcertifikat de-DE 2022-06-28

              PDF
              1,43 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30

              PDF
              633,95 kB
            Mer dokumentation

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00