Kanal plåt, fjällvit LFS20020-9010 LFS2002009010
EAN
4012740290890
E-nr.
1155477
Förp
72 meter
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Komplettera ditt system
Tillbehör
R4320
Jordbleck 20020
Valfria tillbehör
-
Skarvstycke för installationskanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd18 mm
-
Bredd19 mm
-
Längd2000 mm
-
Inre area228 - 228 mm²
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)1
Material
-
MaterialStål
-
BehandlingLackad
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK08
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 90 °C
Anslutning
-
SkarvKopplingar som separat referens
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 1
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerNej
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFS2002009010
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad LFS2002009010
Kanal plåt, fjällvit LFS20020-9010
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mer dokumentation