The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • LFH6011009016
    Hager matarkanal LFH, dimension 60x110mm i vit RAL9016 färg. Längd 2 m. IP30-klassad kanal för flexibel och praktisk kabeldragning. Kanalen är tillverkad av högkvalitativa halogenfritt material, designad för enkelt montage och för att hålla i många år. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740008204
    E-nr.
    1156949
    Förp
    16 meter
    • Matar­ka­naler LF

    Matarkanal LFH 60x110mm, Halogenfri, Vit LFH6011009016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Matarkanal LFH 60x110mm, Halogenfri, Vit

    LFH6011009016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (13)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
    • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • M7224

      Skarv LF 60mm höjd, halogenfri, Polysyrol

      0,00 kr  / *
    • LFF6011069016

      Ändstycke LF 40/60x110mm, utvändig, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF6011069016

      0,00 kr  / *
    • LFF6011049016

      Innerhörn LF 60x110mm, flexibel 83-97°, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF6011049016

      Innerhörn LF 60x110mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFF6011039016

      Ytterhörn LF 60x110mm, flexibel 83-97°, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF6011039016

      Ytterhörn LF 60x110mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LFF6011059016

      L-vinkel LF 60x110mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • LF6011059016

      L-vinkel LF 60x110mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • M5429

      0,00 kr  / *
    • MH2026

      Mellanvägg LF, 60mm, 2 m, halogenfri, ljusgrå

      0,00 kr  / *
    • LF6011089016

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      60 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      5460 - 5460 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Lös
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      23
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      3
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      2
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LFH6011009016
    PDF
    RoHS-certifikat LFH6011009016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LFH6011009016 | Hager Sverige

      Produktbild LFH6011009016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LFH6011009016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LFH6011009016

      Matarkanal LFH 60x110, Halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020089016
      T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156399
    • 2
      LFF2003539011 - Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003539011
      Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156083
    • 3
      LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
      LF2003509016A
      Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
      E-nr.
      1156629
    • 4
      LFF2003549011 - Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003549011
      Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156084
    • 5
      LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020059016
      L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156394

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group