The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LFH6011009010

Installationskanal halogenfri, fjällvit LFH60110-0-9010 LFH6011009010

EAN
4012740856584
E-nr.
1156191
Förp
16 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Installationskanal halogenfri, fjällvit LFH60110-0-9010

LFH6011009010

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • M7224

    Skarv LF 60mm höjd, halogenfri, Polysyrol

    0,00 kr  / *
  • M5429

    0,00 kr  / *
  • MH2026

    Mellanvägg LF, 60mm, 2 m, halogenfri, ljusgrå

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    60 mm
  • Bredd
    110 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    5460 - 5460 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    23
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 1
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    3
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFH6011009010 | Hager Sverige

    Produktbild LFH6011009010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFH6011009010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFH6011009010

    Installationskanal halogenfri, fjällvit LFH60110-0-9010

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00