The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LFF6011069011
  • Kana­li­sa­tion

Ändstycke LF 60x110mm, Halogenfri, Svart LFF6011069011

EAN
4012740022972
E-nr.
1156107
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ändstycke LF 60x110mm, Halogenfri, Svart

LFF6011069011

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • LF6011009011

    Matarkanal LF 60x110mm, PVC, Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    60 mm
  • Bredd
    110 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruvan­slut­ning, Snab­ban­slut­ning
  • Rela­te­rade Series
    LF 60x110

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
REACh-certifikat LFF6011069011
PDF
RoHS-certifikat LFF6011069011
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFF6011069011 | Hager Sverige

    Produktbild LFF6011069011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFF6011069011 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFF6011069011

    Ändstycke LF 60x110mm, Halogenfri, Svart

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    M7251 - Klammer till LF60190
    M7251
    Klammer till LF60190
    E-nr.
    1155241
  • 2
    M7249 - Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    M7249
    Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    E-nr.
    1157806
  • 3
    M6293 - Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    M6293
    Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    E-nr.
    1155638
  • 4
    M6292 - Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    M6292
    Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158048
  • 5
    M6291 - Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    M6291
    Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158028

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00