Ändstycke LFE 60x110mm, UV-& väderbeständigt, Halogenfri, Vit LFE6011069016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd60 mm
-
Bredd110 mm
-
MaterialAkrylnitrilstyrenakrylat (ASA), Polykarbonat (PC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
Slagtålighet IKIK10
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Driftstemperatur-25 - 60 °C
-
Med skyddsfilmNej
-
ÖverlappJa
-
Typ av monteringSkruvanslutning, Snäppkontaktsmontering
-
Relaterade SeriesLFE 60x110
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LFE6011069016
-
Tekniska broschyrer
Matarkanaler
Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt
PDF3,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07
PDF52,28 kB