The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LFE4006009010

Kanal LFE 40x60mm UV-best Vit LFE4006009010

EAN
4012740857499
E-nr.
1155426
Förp
24 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Kanal LFE 40x60mm UV-best Vit

LFE4006009010

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • M2024

    Mellanvägg LF, 40mm, 2 m, PVC, ljusgrå

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40 mm
  • Bredd
    57 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    1500 - 1500 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    7
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 2
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    1
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2022-03-10
PDF
194,38 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFE4006009010 | Hager Sverige

    Produktbild LFE4006009010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFE4006009010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFE4006009010

    Produktdatablad sv-SE 2025-12-21

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00