![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
NH-Säkringslist OBS! utgått LF6019007035
EAN
4012740875240
Förp
8 meter
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skarvstycke för väggkanal 1 tillgängliga produkter
-
Ljudtätning för väggkanal 1 tillgängliga produkter
-
Skiljevägg för installationskanal 1 tillgängliga produkter
-
Kabelclips/-hållare för installationskanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd60
-
Bredd190
-
Längd2000
-
Inre area9060 - 9060
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)38
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod7035
-
FärgLjusgrå
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Anslutning
-
SkarvFörutrustad med kopplingar
Utrustning
-
Antal partitioner0
-
Antal fack1 - 4
-
Antal anslutbara mellanväggar3
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF6019007035
-
Försäkran om överensstämmelse
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mer dokumentation