Installationskanal vit LF60111-0-9001 LF6011109001

EAN
4012740100298
E-nr.
1155153
Förp
16 meter

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 2 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    60
  • Bredd
    110
  • Längd
    2000
  • Inre area
    5350 - 5350
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    23
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9001
  • Färg
    Crème
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    1
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Nedladdningar

Mer dokumentation