The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • LF6011009001

Kabelkanal OBS! utgått LF6011009001

EAN
4012740100250
E-nr.
1155151
Förp
16 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Kabelkanal OBS! utgått

LF6011009001

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Skil­je­vägg för instal­la­tions­kanal
  • Skarv­stycke för instal­la­tions­kanal
  • Kabel­c­lips/-hål­lare för instal­la­tions­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • M2026

    Mellanvägg LF, 60mm, 2 m, PVC, ljusgrå

    0,00 kr  / *
  • M7224

    Skarv LF 60mm höjd, halogenfri, Polysyrol

    0,00 kr  / *
  • M5429

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    60 mm
  • Bredd
    110 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    5460 - 5460 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    23
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9001
  • Färg
    Crème
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 4
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    3
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LF6011009001 | Hager Sverige

    Produktbild LF6011009001

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LF6011009001 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LF6011009001

    Kabelkanal OBS! utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00