Ändstycke LF60110 Svart OBS! utgått LF4011007030

EAN
4012740100090
E-nr.
1155076
Förp
16 meter

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 2 tillgängliga produkter
  • T-stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 1 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40
  • Bredd
    110
  • Längd
    2000
  • Inre area
    3115 - 3115
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    13
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    7030
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60
Anslut­ning
  • Skarv
    Förut­rustad med kopp­lingar
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    3
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation