Innerhörn OBS! utgått LF4006109010
EAN
4012740338592
E-nr.
1157151
Förp
24 meter
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ljudtätning för väggkanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd40 mm
-
Bredd57 mm
-
Längd2000 mm
-
Inre area1660 - 1660 mm²
Kapacitet
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)7
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
Anslutning
-
SkarvFörutrustad med kopplingar
Utrustning
-
Antal partitioner1
-
Antal fack2 - 2
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerJa
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF4006109010
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad LF4006109010
Innerhörn OBS! utgått
PDF -
EU-försäkran (DoC)
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mer dokumentation