Liggande vinkel OBS! utgått LF2502507030

EAN
4012740148528
E-nr.
1157310
Förp
42 meter

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • T-stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    25
  • Bredd
    25
  • Längd
    2000
  • Inre area
    500 - 500
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    7030
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Nej
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation