Matarkanal LF 15x15 tejp Svart • LF1501509011A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Kana­li­sa­tion
            • Matar­ka­naler
            • Matar­ka­naler LF
            • LF1501509011A
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart

            Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart

            LF1501509011A

            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            Matarkanaler - LF produktvideo
            LF1501509011A - Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart
            • Kana­li­sa­tion

            Matarkanal LF 15x15mm PVC med självhäftande tejp, Svart LF1501509011A

            Hager matarkanal LF 15x15mm i grafitsvart RAL9011 färg. Längd 2m av material PVC som är obehandlad. IP30-klassad kanal för flexibel och praktisk kabeldragning. Kanalen är tillverkad av högkvalitativa material i obehandlad PVC, designad för enkelt montage och för att hålla i många år. Bedömd av Byggvarubedömningen.
            EAN
            4012740993913
            E-nr.
            1157548
            Förp
            88 meter
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
            • LF1501569011

              Ändstycke LF 15x15mm, utvändig, Halogenfri, Svart

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              15 mm
            • Bredd
              15 mm
            • Längd
              2000 mm
            • Inre area
              150 - 150 mm²
            Kapa­citet
            • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
              1
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Poly­vi­nylklorid (PVC)
            • Behand­ling
              Obehandlad
            • RAL-kod
              9011
            • Färg
              Grafit­svart
            Säkerhet
            • Slag­tå­lighet IK
              IK06
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP30
            Stan­darder
            • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
              Nej
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -5 - 60 °C
            Anslut­ning
            • Skarv
              Utan kopp­ling
            Utrust­ning
            • Antal parti­tioner
              0
            • Antal fack
              1 - 1
            • Antal anslut­bara mellan­väggar
              0
            • Kabel­hål­lare medföljer
              Nej
            • Med skydds­film
              Nej

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF1501509011A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF1501509011A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild LF1501509011A | Hager Sverige

              Produktbild LF1501509011A

            • Tekniska broschyrer

              Bild Enkla val | Hager Sverige

              Enkla val

              Våra mest efterfrågade produkter | Hager

              PDF
              10,28 MB
              Bild Matarkanaler | Hager Sverige

              Matarkanaler

              Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

              PDF
              3,28 MB
            • DXF-fil

              Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

              DXF-fil International 2023-02-02

              DXF
              364,76 kB
            • STEP-filer

              Bild STEP-filer International 2023-02-02 | Hager Sverige

              STEP-filer International 2023-02-02

              STP
              149,86 kB
            • Produktritning

              Bild Product drawing | Hager Sverige

              Product drawing

              Produktritning International 2023-02-02

              PDF
              66,04 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              BRAN4405509016 - Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit
              BRAN4405509016
              Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit
              E-nr.
              1157372
            • 2
              BRAN4410009016 - Matarkanal BRAN 44x100 i Aluminium, Vit
              BRAN4410009016
              Matarkanal BRAN 44x100 i Aluminium, Vit
              E-nr.
              1157373
            • 3
              LF1001009016 - Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
              LF1001009016
              Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
              E-nr.
              1156596
            • 4
              LF1001009016A - Matarkanal LF 10x10mm, PVC med självhäftande tejp, Vit
              LF1001009016A
              Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
              E-nr.
              1156597
            • 5
              LF1501507030 - Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Grå
              LF1501507030
              Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Grå
              E-nr.
              1157102

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00