![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
LF1501507035
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd15
-
Bredd15
-
Längd2000
-
Inre area150 - 150
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)1
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
RAL-kod7035
-
FärgLjusgrå
-
Slagtålighet IKIK06
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
-
Driftstemperatur-5 - 60
-
SkarvUtan koppling
-
Antal partitioner0
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Kabelhållare medföljerNej
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LF1501507035
-
DXF-filer
DXF-filer International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP-filer
STEP-filer International 2023-02-02
STP149,86 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
Försäkran om överensstämmelse
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Försäkran om överensstämmelse International 2023-02-07
PDF52,28 kB