The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • L27749001

Skarv vit L2774-9001 L27749001

EAN
4012740830096
E-nr.
1156986
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Skarv vit L2774-9001

L27749001

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40 mm
  • Bredd
    40 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Crème
  • RAL-kod
    9001
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild L27749001 | Hager Sverige

    Produktbild L27749001

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad L27749001 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad L27749001

    Skarv vit L2774-9001

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019 | Hager Sverige

    EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    51,90 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00