The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • L2733UNLA

Ändstycke LFS20020 Galv stål L2733UNLA

EAN
4012740292276
E-nr.
1158054
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Ändstycke LFS20020 Galv stål

L2733UNLA

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    18 mm
  • Bredd
    19 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Zink
  • Behand­ling
    Obehandlad
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK08
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Nej
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruvan­slut­ning, Snab­ban­slut­ning

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat L2733UNLA
PDF
Hager RoHS-certifikat L2733UNLA
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild L2733UNLA | Hager Sverige

    Produktbild L2733UNLA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad L2733UNLA | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad L2733UNLA

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-05

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00