The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slit­sade kabel­ka­na­ler, Flex­ibla
    • L2212
    EAN
    4012740111713
    E-nr.
    2997205
    Förp
    40 St
    • Slit­sade kabel­ka­na­ler, Flex­ibla

    Kabelkanal VK 10x10mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå L2212

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal VK 10x10mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

    L2212

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      10 mm
    • Bredd
      10 mm
    • Längd
      250 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      8 mm
    • Slits­bredd
      4,50 mm
    • Inre area
      100 - 100 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Ljusgrå
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Själv­häf­tande
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACh-certifikat L2212
    PDF
    RoHS-certifikat L2212
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L2212 | Hager Sverige

      Produktbild L2212

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L2212 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L2212

      Kabelkanal VK 10x10mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M5690 - Kabelkanal VK 15x11mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      M5690
      Kabelkanal VK 15x11mm, 0, 25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997200
    • 2
      M5691 - Kabelkanal VK 22x24mm, 0,5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      M5691
      Kabelkanal VK 22x24mm, 0, 5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997201
    • 3
      L2242 - Kabelkanal VK 42x44mm, 0,5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      L2242
      Kabelkanal VK 42x44mm, 0, 5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997208
    • 4
      M5693 - Kabelkanal VK 41x44mm, 0,5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      M5693
      Kabelkanal VK 41x44mm, 0, 5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997203
    • 5
      L2232 - Kabelkanal VK 32x33mm, 0,5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      L2232
      Kabelkanal VK 32x33mm, 0, 5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997207

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group