The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slit­sade kabel­ka­na­ler, Flex­ibla
    • M5690
    EAN
    4012740111195
    E-nr.
    2997200
    Förp
    40 St
    • Slit­sade kabel­ka­na­ler, Flex­ibla

    Kabelkanal VK 15x11mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå M5690

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal VK 15x11mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

    M5690

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      10 mm
    • Bredd
      10 mm
    • Längd
      250 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      8 mm
    • Slits­bredd
      4,50 mm
    • Inre area
      100 - 100 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Ljusgrå
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACh-certifikat M5690
    PDF
    RoHS-certifikat M5690
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M5690 | Hager Sverige

      Produktbild M5690

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad M5690 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M5690

      Kabelkanal VK 15x11mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-01-12 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-01-12

      DXF
      44,95 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      656,16 kB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-01-12

      PDF
      26,17 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L2222 - Kabelkanal VK 24x23mm, 0,5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      L2222
      Kabelkanal VK 24x23mm, 0, 5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997206
    • 2
      M5691 - Kabelkanal VK 22x24mm, 0,5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      M5691
      Kabelkanal VK 22x24mm, 0, 5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997201
    • 3
      L2242 - Kabelkanal VK 42x44mm, 0,5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      L2242
      Kabelkanal VK 42x44mm, 0, 5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997208
    • 4
      M5693 - Kabelkanal VK 41x44mm, 0,5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      M5693
      Kabelkanal VK 41x44mm, 0, 5 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997203
    • 5
      L2232 - Kabelkanal VK 32x33mm, 0,5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      L2232
      Kabelkanal VK 32x33mm, 0, 5m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå
      E-nr.
      2997207

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group