The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • L14

Säkringssockel (underdel) DII E27 1-polig med skruv anslutning L14

EAN
4010330740282
E-nr.
2283648
Förp
15 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Säkringssockel (underdel) DII E27 1-polig med skruv anslutning

L14

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
  • Märkström för säkrings­in­sats
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    4,50 W
Säkring
  • Säkrings­storlek
    DII
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Nej
Dimen­sioner
  • Bredd
    44 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Hager RoHS-certifikat L14
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild L14 | Hager Sverige

    Produktbild L14

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad L14 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad L14

    Säkringssockel (underdel) DII E27 1-polig med skruv anslutning

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00