L063S
EAN
3250610740941
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Tekniska egenskaper
Säkring
-
SäkringsstorlekD02
Arkitektur
-
Antal poler3
Elektrisk ström
-
Märkström63 A
-
Märkström för säkringsinsats2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
Installation, montering
-
MonteringSkensystem
-
Nominellt åtdragningsmoment2,50 - 2,50 Nm
Dimensioner
-
Höjd212 mm
-
Bredd36 mm
-
Djup77 mm
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-25 - 55 °C
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,86 W
Material
-
MaterialPlast
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild L063S
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad L063S
Produktdatablad sv-SE 2025-12-20
PDF
Mer dokumentation