Nollplint,1x25² 13x10² 11x16² • KM25N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
            • Anslut­nings­teknik
            • E- och N-plint och till­behör
            • KM25N
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            2
            1
            KM25N - Nollplint i  på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm²  11x16mm² 13x10mm².
            KM25N
            Nollplint i på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm² 11x16mm² 13x10mm².
            2
            KM13A - PEN-skena m hållare att sätta på snäppfästen, 2 st
            KM13A
            PEN-skena m hållare att sätta på snäppfästen, 2 st
            KM25N - Nollplint i  på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm²  11x16mm² 13x10mm².
            KM25N - Nollplint i  på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm²  11x16mm² 13x10mm².

            Nollplint i på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm² 11x16mm² 13x10mm².

            KM25N

            KM25N - Nollplint i  på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm²  11x16mm² 13x10mm².
            KM25N - Nollplint i  på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm²  11x16mm² 13x10mm².
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

            Nollplint i på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm² 11x16mm² 13x10mm². KM25N

            EAN
            3250613831264
            E-nr.
            2180814
            Förp
            20 St
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
            • KZ060

              Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Bredd
              5 mm
            Elekt­risk ström
            • Märkström
              60 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              1

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration KM25N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KM25N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild KM25N | Hager Sverige

              Produktbild KM25N

            • Installationshandbok

              Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Sverige

              6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

              Installationshandbok International 2023-06-19

              PDF
              395,42 kB
            • Handbok (produktserie)

              Bild Handbok (produktserie) en-GB 2024-10-10 | Hager Sverige

              Handbok (produktserie) en-GB 2024-10-10

              PDF
              1,80 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14

              PDF
              235,85 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02

              PDF
              190,13 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-08-30 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-08-30

              PDF
              179,29 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              K156 - Kopplingsplint i mässing, 121mm, 1x25mm² - 12x10mm² - 4x16mm²,
              K156
              Kopplingsplint i mässing, 121mm, 1x25mm² - 12x10mm² - 4x16mm²,
              E-nr.
              2180960
            • 2
              KM10A - Nollplint i mässing på blå plastsockel, 5x10mm²  5x16mm².
              KM10A
              Nollplint i mässing på blå plastsockel, 5x10mm² 5x16mm².
              E-nr.
              2180811
            • 3
              KM10B - Jordplint i mässing på grön plastsockel, 5x10mm²  5x16mm².
              KM10B
              Jordplint i mässing på grön plastsockel, 5x10mm² 5x16mm².
              E-nr.
              2180832
            • 4
              KZ060 - Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st
              KZ060
              Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st
              E-nr.
              2180845
            • 5
              KZ061 - Fäste för DIN-skena 10mm i plåt, 1 sats = 10 st
              KZ061
              Fäste för DIN-skena 10mm i plåt, 1 sats = 10 st
              E-nr.
              2180844

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00