The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • KM10N

Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm². KM10N

EAN
3250613831080
E-nr.
2180815
Förp
20 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

KM13N

Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm².

KM10N

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    5 mm
  • Djup
    69 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    60 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat KM10N
PDF
Hager RoHS-certifikat KM10N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KM10N | Hager Sverige

    Produktbild KM10N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KM10N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KM10N

    Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm².

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Sverige

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installationshandbok International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00