The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • KM10N
    EAN
    3250613831080
    E-nr.
    2180815
    Förp
    20 St

    Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm². KM10N

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    KM13N

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm².

    KM10N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      5 mm
    • Djup
      69 mm
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      60 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat KM10N
    PDF
    RoHS-certifikat KM10N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KM10N | Hager Sverige

      Produktbild KM10N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KM10N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KM10N

      Nollplint i mässing på blå plastsockel, 2x16mm² 8x10mm².

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Sverige

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installationshandbok International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group