The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
  • Till­behör för omkopp­lare
  • HZ157
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Fasskena 250A HZ157

EAN
3250613361570
E-nr.
2201731
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Fasskena 250A

HZ157

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • HI454

    Reservkraftsomkopplare 250A 4P

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    250 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat HZ157
PDF
Hager RoHS-certifikat HZ157
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HZ157 | Hager Sverige

    Produktbild HZ157

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HZ157 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HZ157

    Fasskena 250A

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HZC311 - Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.
    HZC311
    Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.
    E-nr.
    2281111
  • 2
    HZ156R - Förbindningsskena för HI403R, HI404R, HI405R, HI406R
    HZ156R
    Förbindningsskena för HI403R, HI404R, HI405R, HI406R
    E-nr.
    2283496
  • 3
    HZC202 - Beröringsskydd för HA451+HA452
    HZC202
    Beröringsskydd för HA451+HA452
    E-nr.
    2284454
  • 4
    HZC102 - Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
    HZC102
    Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
    E-nr.
    2283599
  • 5
    HZC101 - Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
    HZC101
    Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
    E-nr.
    2283598

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00