The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare till­behör
    • HYD003H
    EAN
    3250613370091
    E-nr.
    3197214
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare till­behör

    3-polig anslutningsklämma Cu240, h630 HYD003H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    3-polig anslutningsklämma Cu240, h630

    HYD003H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      400 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Kabel
    • Mate­rial kabel
      Koppar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HYD003H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HYD003H | Hager Sverige

      Produktbild HYD003H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad HYD003H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HYD003H

      3-polig anslutningsklämma Cu240, h630

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      555,44 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HYE008H - Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
      HYE008H
      Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
      E-nr.
      3197221
    • 2
      HXS912H - Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
      HXS912H
      Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
      E-nr.
      3183684
    • 3
      HXS901H - Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
      HXS901H
      Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
      E-nr.
      3183659
    • 4
      HXS913H - Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
      HXS913H
      Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
      E-nr.
      3184007
    • 5
      HYE007H - Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
      HYE007H
      Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
      E-nr.
      3197220

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group