Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 120 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWY965H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HWY965H
COM-modul för MODBUS RTU
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2023-03-22
PDF16,59 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-03-16
PDF435,73 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-12
PDF406,97 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-12
PDF401,88 kB