The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör
    • HWY069H
    EAN
    3250613183882
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör

    Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC) HWY069H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)

    HWY069H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 14 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HW4P425DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P425DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P425FB

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 4P fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P425FE

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 4P fast, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S425DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S425DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S425FB

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 4P fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S425FE

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 4P fast, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4W425DS

      Lastfrånskiljare HW4 2500A 4P utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW4W425FS

      Lastfrånskiljare HW4 2500A 4P fast

      0,00 kr  / *
    • HW4E425DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E425DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E425FB

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 4P fast, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E425FE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 4P fast, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      2500 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Antal poler
      4P
    Kabel
    • Mate­rial kabel
      Koppar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACh-certifikat HWY069H
    PDF
    RoHS-certifikat HWY069H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HWY069H | Hager Sverige

      Produktbild HWY069H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HWY069H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HWY069H

      Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2025-04-28 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2025-04-28

      PDF
      2,90 MB
    • Installationshandbok

      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWY151H - Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
      HWY151H
      Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
    • 2
      HWY140H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
      HWY140H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
    • 3
      HWY145H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
      HWY145H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
    • 4
      HWY144H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 3P (FC)
      HWY144H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 3P (FC)
    • 5
      HWW664H - Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group