The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
  • HWY003H
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Anslutningsstöd UNIMES FC HW1 3P HWY003H

EAN
3250613143985
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Anslutningsstöd UNIMES FC HW1 3P

HWY003H

  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-05-23
PDF
538,76 kB
REACh-certifikat HWY003H
PDF
RoHS-certifikat HWY003H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HWY003H | Hager Sverige

    Produktbild HWY003H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HWY003H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HWY003H

    Anslutningsstöd UNIMES FC HW1 3P

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual | Hager Sverige

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Bild Safety instructions | Hager Sverige

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manual

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HWY068HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
    HWY068HSA
    Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
  • 2
    HWX013HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX013HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
  • 3
    HWX016HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX016HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
  • 4
    HWX713HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
    HWX713HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
  • 5
    HWW733HSA - Märkströmsplugg In= 4000A Ultimate
    HWW733HSA
    Märkströmsplugg In= 4000A Ultimate

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00