Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 112 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström9,60 A
-
MatarspänningDC
-
Nominell isolationsspänning Ui450 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Styrspänning DC24 - 24 V
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWX701H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HWX701H
Motordon för automatisk fjäderspänning 24V DC HW1 (MO)
PDF -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Installationshandbok International 2025-06-16
PDF21,70 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18
PDF984,25 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB