The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
  • HWX047HSA
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Kontakt felutlösning för HW1 (FS) HWX047HSA

EAN
3250613246464
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Kontakt felutlösning för HW1 (FS)

HWX047HSA

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 96 tillgängliga produkter

Passar till

  • HW1N316FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1600A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E416FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1600A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1N412FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1250A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1N308FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E412FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M408FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E310FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M410FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M310FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1N410FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M312FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M308FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M316FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1600A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E410FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1000A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M416FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1600A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1N310FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1M412FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E316FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1600A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1N408FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 4P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *
  • HW1E312FE

    Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 3P fast, för sentinel Energy TU

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström 230 V AC15
    4 A
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klick­mon­tage
  • Anslut­ningstyp
    1x växlande
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    1500 V
  • Matar­spän­ning
    AC/DC
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    15000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    3025
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP4X

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-10-28
PDF
242,01 kB
REACh-certifikat HWX047HSA
PDF
RoHS-certifikat HWX047HSA
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HWX047HSA | Hager Sverige

    Produktbild HWX047HSA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HWX047HSA | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HWX047HSA

    Kontakt felutlösning för HW1 (FS)

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual | Hager Sverige

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Bild Installation manual | Hager Sverige

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Bild Installation manual International 2021-05-31 | Hager Sverige

    Installation manual International 2021-05-31

    Installationshandbok International 2022-11-09

    PDF
    19,43 MB
    Bild Safety instructions | Hager Sverige

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manual

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HWY069HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)
    HWY069HSA
    Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)
  • 2
    HWX016HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX016HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
  • 3
    HWX713HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
    HWX713HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
  • 4
    HWY068HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
    HWY068HSA
    Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
  • 5
    HWX013HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    HWX013HSA
    Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00