FRONT TILL Y-HRN, F-VIT OBS! utgått HR704

EAN
3250613281403
E-nr.
2163859
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    33
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation