The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slit­sade kanaler i halo­genfri plast
    • HNG5010007035B
    EAN
    4012740180467
    E-nr.
    2997528
    Förp
    24 meter
    • Slit­sade kanaler i halo­genfri plast

    Kabelkanal slitsad HNG 50x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1 HNG5010007035B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kabelkanal slitsad HNG 50x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

    HNG5010007035B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      100 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      5 mm
    • Slits­bredd
      7,50 mm
    • Inre area
      4105 - 4105 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PPO (Poly­feny­le­noxid)
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACh-certifikat HNG5010007035B
    PDF
    RoHS-certifikat HNG5010007035B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNG5010007035B | Hager Sverige

      Produktbild HNG5010007035B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNG5010007035B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNG5010007035B

      Kabelkanal slitsad HNG 50x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

      PDF
    • STEP-filer

      Bild Step Model HNG5010007035B & HNG50100 | Hager Sverige

      Step Model HNG5010007035B & HNG50100

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      529,82 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HNG5002507035B - Kabelkanal slitsad HNG 50x25mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG5002507035B
      Kabelkanal slitsad HNG 50x25mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997520
    • 2
      HNG5003707035B - Kabelkanal slitsad HNG 50x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG5003707035B
      Kabelkanal slitsad HNG 50x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997522
    • 3
      HNG5012507035B - Kabelkanal slitsad HNG 50x125mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG5012507035B
      Kabelkanal slitsad HNG 50x125mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997529
    • 4
      HNG7510007035B - Kabelkanal slitsad HNG 75x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG7510007035B
      Kabelkanal slitsad HNG 75x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997536
    • 5
      HNG3705007035B - Kabelkanal slitsad HNG 37x50mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG3705007035B
      Kabelkanal slitsad HNG 37x50mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997514

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group