The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slit­sade kanaler i halo­genfri plast
    • HNG5003707035B
    EAN
    4012740180610
    E-nr.
    2997522
    Förp
    40 meter
    • Slit­sade kanaler i halo­genfri plast

    Kabelkanal slitsad HNG 50x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1 HNG5003707035B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal slitsad HNG 50x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

    HNG5003707035B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      37 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      5 mm
    • Slits­bredd
      7,50 mm
    • Inre area
      1472 - 1472 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PPO (Poly­feny­le­noxid)
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACh-certifikat HNG5003707035B
    PDF
    RoHS-certifikat HNG5003707035B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNG5003707035B | Hager Sverige

      Produktbild HNG5003707035B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNG5003707035B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNG5003707035B

      Kabelkanal slitsad HNG 50x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

      PDF
    • STEP-filer

      Bild Step Model HNG5003707035B & HNG50037 | Hager Sverige

      Step Model HNG5003707035B & HNG50037

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      543,59 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HNG3705007035B - Kabelkanal slitsad HNG 37x50mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG3705007035B
      Kabelkanal slitsad HNG 37x50mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997514
    • 2
      HNG5002507035B - Kabelkanal slitsad HNG 50x25mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG5002507035B
      Kabelkanal slitsad HNG 50x25mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997520
    • 3
      HNG7510007035B - Kabelkanal slitsad HNG 75x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG7510007035B
      Kabelkanal slitsad HNG 75x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997536
    • 4
      HNG3703707035B - Kabelkanal slitsad HNG 37x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG3703707035B
      Kabelkanal slitsad HNG 37x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997512
    • 5
      HNG5007507035B - Kabelkanal slitsad HNG 50x75mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      HNG5007507035B
      Kabelkanal slitsad HNG 50x75mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1
      E-nr.
      2997526

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group