Huvudbrytare 63 A, 4-polig HA612S
EAN
3250613113216
E-nr.
2108663
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC2163 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B63 A
Arkitektur
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementKort vridhandtag
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Antal poler3P+N
Skydd, dörr
-
LåsbarJa
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Area solid ledare35 mm²
-
Area flexibel ledare35 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue380 - 415 V
Kontroller och indikatorer
-
Integrerad motordriftNej
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Funktioner
-
Är backbrytareNej
-
Utförande som nödstoppsinstallationNej
-
Utförande som huvudbrytareJa
-
Utförande som service-/reparationsbrytareJa
-
Utförande som säkerhetsbrytareJa
-
Utförande som kompakt frånskiljareJa
Utrustning
-
Motordrift valbarNej
-
Antal växlande hjälpkontakter0
-
Antal öppnande hjälpkontakter0
-
Antal slutande hjälpkontakter0
Kapacitet
-
Antal moduler8
Nedladdningar
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HA612S
Huvudbrytare 63 A, 4-polig
PDF
Mer dokumentation