Huvudbrytare 3-pol 80A HA322S
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström80 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609472,50 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC2180 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A80 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B80 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A80 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B80 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A80 A
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B80 A
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609472,50 kA
Arkitektur
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementKort vridhandtag
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Antal poler3P
Dimensioner
-
Bredd108 mm
Skydd, dörr
-
LåsbarJa
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Area solid ledare35 mm²
-
Area flexibel ledare35 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue380 - 415 V
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström30 W
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC2336000 W
Kontroller och indikatorer
-
Integrerad motordriftNej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Funktioner
-
Är backbrytareNej
-
Utförande som nödstoppsinstallationNej
-
Utförande som huvudbrytareJa
-
Utförande som service-/reparationsbrytareJa
-
Utförande som säkerhetsbrytareJa
-
Utförande som kompakt frånskiljareJa
Utrustning
-
Motordrift valbarNej
-
Antal växlande hjälpkontakter0
-
Antal öppnande hjälpkontakter0
-
Antal slutande hjälpkontakter0
Kapacitet
-
Antal moduler6
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HA322S
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HA322S
Huvudbrytare 3-pol 80A
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF76,52 kB
Mer dokumentation