Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 6 modulers bredd HA305
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontaktblock 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN100 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21100 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A100 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B100 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A100 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B100 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B63 A
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609472,50 kA
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609472,50 kA
-
Area solid ledare50 mm² max.
-
Area flexibel ledare50 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue380 - 415 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Förlusteffekt per pol vid In3,10 W
-
Effektförlust vid IN9,30 W
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC165000 W
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC2328000 W
-
Motordrift valbarNej
-
Antal växlande hjälpkontakter0
-
Antal öppnande hjälpkontakter0
-
Antal slutande hjälpkontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
LåsbarJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Antal poler3P
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementKort vridhandtag
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Är backbrytareNej
-
Utförande som nödstoppsinstallationNej
-
Utförande som huvudbrytareJa
-
Utförande som service-/reparationsbrytareJa
-
Utförande som säkerhetsbrytareJa
-
Utförande som kompakt frånskiljareJa
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6,6 Nm
-
Antal moduler6
-
Höjd86,5 mm
-
Bredd108 mm
-
Djup90 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HA305
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HA305
Lastbrytare 100A 3-Polig
PDF -
Installationshandbok
Inter. a coupure visible HAx0x
Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF318,32 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13
PDF777,14 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB